Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия. Пружина из стали.
Упорные болты из пластмассы.
Исполнение: Втулка оцинкованная.Указание:Боковые пружинные упоры служат для позиционирования и зажатия, фиксации и крепления деталей при следующих операциях:
гравирование, маркировка, сверление, затирка, нарезка, хонингование, шлифовка, сварка, пайка, комплектовка, монтаж и т.д.
W и Z согласно указаниям клиента.
Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0368_OAP Пружинные боковые упоры без уплотнения, упорный болт из ПФЛ, стальная пружина 191 kB

Чертежи

Пружинные боковые упоры без уплотнения, упорный болт из ПФЛ, стальная пружина

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LL1D2±SF,
прибл.N
X при
Y = 1
X при
Y = 2
X при
Y = 3
X при
Y = 4,5
X при
Y = 6
X при
Y = 8
Номер заказа
монтажного
инструмента
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0368.71034637460,5100,811111K0369.03  по запросу
K0368.71054105116,7100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.710641061110,710140---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.710841281313,9121,350----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.7110416101716,7161,6100-----3,1K0369.10  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33