Группы товаров
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из нержавеющей стали
K0312

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из пластмассы.
Шар из нержавеющей стали 1.4034.
Пружина 1.4310.

Исполнение: Шар закаленный.Указание:Фиксаторы пружинные служат для индексирования и позиционирования, а также в качестве прижимных штифтов.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0312 Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из нержавеющей стали 175 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0312.06M63,51141913по запросу
K0312.08M851,5161,21530по запросу
K0312.10M1062191,62040по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33