Группы товаров
Пружинные упорные детали с головкой и упорным штифтом, из стали
K0331

Пружинные упорные детали с головкой и упорным штифтом, из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь.Исполнение: вороненый, упорный болт закаленный.Указание:Этот упор используется преимущественно как толкатель и как подпружиненная опора в станкостроении.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0331 Пружинные упорные детали с головкой и упорным штифтом, из стали 217 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с головкой и упорным штифтом, из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D3HLL2L3Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0331.0662,9583,5203,261022 по запросу
K0331.0883,95104,5243,283090 по запросу
K0331.10105,95135,53041042110 по запросу
K0331.12127,95166,53651250130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33