Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Полиамид, армированный стекловолокном.
Шаровые пальцы из стали или нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: черный или серый.
Шаровые пальцы, оцинкованные (сталь) или без покрытия (нержавеющая сталь).

Указание:Быстродействующий затвор для поворотных или раздвижных дверей. Удлиненные отверстия позволяют выполнять универсальное позиционирование на алюминиевых профилях и элементах поверхности.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1294_Datasheet_32194__--ru 157 kB

Чертежи

Шариковая защелка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
Материал
компонента
Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1294.400черныйСталь40 по запросу
K1294.401черныйнержавеющая сталь40 по запросу
K1294.500черныйСталь50 по запросу
K1294.501черныйнержавеющая сталь50 по запросу
K1294.4001серыйСталь40 по запросу
K1294.4011серыйнержавеющая сталь40 по запросу
K1294.5001серыйСталь50 по запросу
K1294.5011серыйнержавеющая сталь50 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33