Группы товаров
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, самозажимающиеся, пластмасса
K1171

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, самозажимающиеся,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из термопласта.
Пружина из нержавеющей стали.
Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.
Исполнение: Гильза чёрная. Чистый шар, закаленный.Указание:Автоматический зажим пружинного фиксатора позволяет выполнить несложный монтаж, а также надежный подвесной монтаж.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1171 Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, самозажимающиеся, пластмасса 146 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, самозажимающиеся, пластмасса

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
компонента
D

D1D2LL1HНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1171.04нержавеющая сталь434,6510,836,5по запросу
K1171.05нержавеющая сталь545,661169,4по запросу
K1171.06нержавеющая сталь656,5711,66,212,6по запросу
K1171.08нержавеющая сталь86,58,5911,91020,4по запросу
K1171.10нержавеющая сталь1081113,51,52,411,922,3по запросу
K1171.204ПФЛ434,6510,836,5по запросу
K1171.205ПФЛ545,661169,4по запросу
K1171.206ПФЛ656,5711,66,212,6по запросу
K1171.208ПФЛ86,58,5911,91020,4по запросу
K1171.210ПФЛ1081113,51,52,411,922,3по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33