Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Втулка оцинкованная.
Палец воронёный.
Указание:Двусторонняя резьба в пружинном пальце позволяет большое разнообразные возможностей индивидуального использования, например, с призмами, нажимными болтами, опорами, рукоятками, кнопками, гайками и т.д.Монтаж:Для предотвращения вращения резьбовой втулки рекомендуется использовать приспособление против самоотвинчивания LOCTITE K0655.243.....Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0373 Упоры пружинные нажимные и тяговые 322 kB

Чертежи

Упоры пружинные нажимные и тяговые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3HLL1L2L3SW1SW2
4-гранный
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0373.1202004M1267M4x83,5114,551610520 по запросу
K0373.1202006M1267M4x8618,5751610520 по запросу
K0373.1202010M1267M4x810261151610520 по запросу
K0373.1206003M1267M4x83114,5516101240 по запросу
K0373.1206005M1267M4x8518,57516101240 по запросу
K0373.1206008M1267M4x882611516101240 по запросу
K0373.1212503M1267M4x83114,55161020100 по запросу
K0373.1212505M1267M4x8518,575161020100 по запросу
K0373.1212508M1267M4x8826115161020100 по запросу
K0373.1815004M18x1,51011M6x12417662,591650150 по запросу
K0373.1815007M18x1,51011M6x12729,511,562,591650150 по запросу
K0373.1815013M18x1,51011M6x1212,545,51662,591650150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33