Группы товаров
Пружинные упорные детали с головкой и шариком, из стали или нержавеющей стали
K0336

Пружинные упорные детали с головкой и шариком, из стали или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь, воронёная.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Шар из стали или нержавеющей стали закалённой, Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0336 Пружинные упорные детали с головкой и шариком, из стали или нержавеющей стали 245 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с головкой и шариком, из стали или нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
DD1D2HLL1SНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0336.04Автоматная стальM42,570,813102410по запросу
K0336.05Автоматная стальM538,50,917132,5611по запросу
K0336.06Автоматная стальM63,510116123913по запросу
K0336.08Автоматная стальM85131,5211641530по запросу
K0336.10Автоматная стальM106162262052040по запросу
K0336.12Автоматная стальM128182,5322563055по запросу
K0336.041нержавеющая стальM42,570,813102410по запросу
K0336.051нержавеющая стальM538,50,917132,5611по запросу
K0336.061нержавеющая стальM63,510116123913по запросу
K0336.081нержавеющая стальM85131,5211641530по запросу
K0336.101нержавеющая стальM106162262052035по запросу
K0336.121нержавеющая стальM128182,5322563055по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33