Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Наряду с механическими функциями в качестве элементов фиксации и позиционирования пружинные упорные детали с датчиком состояния используются для определения того, находится ли компонент в нужном положении или нет.
Датчик распознает, втянут или выдвинут упорный штифт, и обеспечивает электронную обработку информации о состоянии.
Материал:Гильза, упорный штифт и пружина из стали.
Датчик состояния из нержавеющей стали.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание:Датчик состояния включается при ходе H.Технические данные:Индуктивный датчик:
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт (NO) или нормально замкнутый контакт (NC)
Рабочее напряжение: 10 – 30 В пост. тока
Рабочий ток: <200 мА
Расстояние для срабатывания: 0,8 мм
Частота включения: 2000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP67
Вид подключения: кабель длиной 2 м, ПВХ
Допуск: CE
Применение:Пружинные упорные детали с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от состояния. При этом гарантируется расположение заготовки или подвижной детали в требуемом месте.Диапазон температур:Диапазон температуры: от -25 до +70 °CБезопасность:Пружинные упорные детали с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Указание на чертеже:
4) Светодиодный индикатор

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий

Пример использования: запрос позиции:
Поз. 1: шибер зацеплен
Поз. 2: шибер высвобожден
3) Шибер
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0656 Фиксаторы пружинные с датчиком 254 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с датчиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2DD1HLL1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
P=длина кабеляCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0656.5061размыкающий контактM62,722737202000 по запросу
K0656.5081размыкающий контактM84229315302000 по запросу
K0656.5101размыкающий контактM104,5336420382000 по запросу
K0656.5062замыкающий контактM62,722737202000 по запросу
K0656.5082замыкающий контактM84229315302000 по запросу
K0656.5102замыкающий контактM104,5336420382000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33