Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:При помощи монтажного инструмента можно легко монтировать пружинные боковые упоры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0369_MW монтажный инструмент 118 kB

Чертежи

монтажный инструмент

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий для
пружинных боковых упоров
с D =
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0369.036 по запросу
K0369.0510 по запросу
K0369.0812 по запросу
K0369.1016 по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33