Группы товаров
Потолочное крепление, резинометаллическое, форма C, внутр. резьба
K2012_C

Потолочное крепление, резинометаллическое, форма C, внутр. резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Натуральный каучук, твердость низкая (45 твердость по Шору), средняя (60 твердость по Шору) и высокая (70 Shore A).
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Резинометаллические потолочные крепления являются подвесными элементами со встроенной защитой от обрыва и подходят для подвешивания осветительных приборов, аппаратов и труб. Потолочные крепления могут подвергаться растягивающему напряжению, они мягко поглощают удары и силы инерции.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2012_C Потолочное крепление, резинометаллическое, форма C, внутр. резьба 272 kB

Чертежи

Потолочное крепление, резинометаллическое, форма C, внутр. резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BD

D2EGHH3SWТвердость
по Шору A
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2012.01040Cвнутренняя резьба62,56310,585M10301,52140250 по запросу
K2012.01060Cвнутренняя резьба62,56310,585M10301,52160700 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33