Группы товаров
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый
K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.
Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый.

Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Резинометаллические буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.

Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:

Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Цвет
компонента
DHGLTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1321.00800855нержавеющая стальсерый88M3633517 по запросу
K1321.01001055нержавеющая стальсерый1010M41047575 по запросу
K1321.01001555нержавеющая стальсерый1015M41045060 по запросу
K1321.01501055нержавеющая стальсерый1510M4104130130 по запросу
K1321.01501555нержавеющая стальсерый1515M4104100120 по запросу
K1321.02001555нержавеющая стальсерый2015M6185325390 по запросу
K1321.02002055нержавеющая стальсерый2020M6185130260 по запросу
K1321.02002555нержавеющая стальсерый2025M618595210 по запросу
K1321.02501555нержавеющая стальсерый2515M6185333399 по запросу
K1321.02502055нержавеющая стальсерый2520M6185195410 по запросу
K1321.02502555нержавеющая стальсерый2525M6185117257 по запросу
K1321.02503055нержавеющая стальсерый2530M6185100300 по запросу
K1321.03001555нержавеющая стальсерый3015M8237590708 по запросу
K1321.03002055нержавеющая стальсерый3020M8237280560 по запросу
K1321.03002555нержавеющая стальсерый3025M8237180396 по запросу
K1321.03003055нержавеющая стальсерый3030M8237168504 по запросу
K1321.03004055нержавеющая стальсерый3040M823788308 по запросу
K1321.04002055нержавеющая стальсерый4020M8237700840 по запросу
K1321.04003055нержавеющая стальсерый4030M8237273820 по запросу
K1321.04004055нержавеющая стальсерый4040M8237189660 по запросу
K1321.05002055нержавеющая стальсерый5020M1028814712500 по запросу
K1321.05002555нержавеющая стальсерый5025M102886301386 по запросу
K1321.05003055нержавеющая стальсерый5030M102885451635 по запросу
K1321.05004055нержавеющая стальсерый5040M102883101116 по запросу
K1321.05005055нержавеющая стальсерый5050M10288180900 по запросу
K1321.06004055нержавеющая стальсерый6040M102885001750 по запросу
K1321.07004555нержавеющая стальсерый7045M102886002400 по запросу
K1321.07502555нержавеющая стальсерый7525M12371024403660 по запросу
K1321.07504055нержавеющая стальсерый7540M1237107002450 по запросу
K1321.07505055нержавеющая стальсерый7550M1237105202600 по запросу
K1321.07505555нержавеющая стальсерый7555M1237103962178 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33