Группы товаров
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA
K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические детали из нержавеющей стали 1.4401.
Эластомер силикон, средняя твердость, 55° по Шору A.
Исполнение: Нержавеющая сталь, без покрытия.
Силикон, синий, соответствие требованиям FDA.
Указание:Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.Диапазон температур:от -30 до +180 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2233 Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA 226 kB

Чертежи

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

DHGLЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
Твердость
по Шору A
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2233.0080085588M36302255A по запросу
K2233.010010551010M410716655A по запросу
K2233.010015551015M410426055A по запросу
K2233.01500655156M41025013055A по запросу
K2233.01500855158M4101339655A по запросу
K2233.015010551510M41012011055A по запросу
K2233.015015551515M410588255A по запросу
K2233.02000555205M61830012055A по запросу
K2233.02000855208M61818012655A по запросу
K2233.020010552010M61815513955A по запросу
K2233.020015552015M61811416055A по запросу
K2233.020020552020M6188416055A по запросу
K2233.020025552025M6185412955A по запросу
K2233.02500855258M61875052555A по запросу
K2233.025010552510M61837533855A по запросу
K2233.025015552515M61819327155A по запросу
K2233.025020552520M61812223155A по запросу
K2233.025025552525M6189021555A по запросу
K2233.030015553015M82011315255A по запросу
K2233.030020553020M8208014755A по запросу
K2233.030030553030M8204913955A по запросу
K2233.040015554015M82370595255A по запросу
K2233.040020554020M82335565755A по запросу
K2233.040030554030M82320057055A по запросу
K2233.050020555020M1028750135055A по запросу
K2233.050030555030M1028364101855A по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33