Группы товаров
Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой
K2051

Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость 55° по Шору A или 70° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Отличительными особенностями резиновых буферов являются их прочность, а также эффективность при амортизации и гашении толчков. Резиновые буферы в особенности подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у мобильных и стационарных агрегатов и машин, а также в качестве упоров.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:от -20 до +75 °C.По запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2051 Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой 290 kB
 Технические указания по резинометаллическим буферам 41,9 kB

Чертежи

Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

DHGLЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
Твердость
по Шору A
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2051.04003208574032M82318090055A по запросу
K2051.05004010575040M1028200100055A по запросу
K2051.06305010576350M1028280140055A по запросу
K2051.08006310578063M1028380190055A по запросу
K2051.08006312578063M1237380190055A по запросу
K2051.100080125710080M1236460230055A по запросу
K2051.1251001657125100M1636580290055A по запросу
K2051.1601251657160125M1644760380055A по запросу
K2051.2001602057200160M2044940470055A по запросу
K2051.04003208704032M823800400070A по запросу
K2051.05004010705040M10281000500070A по запросу
K2051.06305010706350M10281200600070A по запросу
K2051.08006310708063M10281600800070A по запросу
K2051.08006312708063M12371600800070A по запросу
K2051.100080127010080M123620001000070A по запросу
K2051.1251001670125100M163624001200070A по запросу
K2051.1601251670160125M164432001600070A по запросу
K2051.2001602070200160M204440002000070A по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33