Группы товаров
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.
Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый.

Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.

Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:

Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Цвет
компонента
DHGLЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1318.00800855нержавеющая стальсерый88M364040 по запросу
K1318.01001055нержавеющая стальсерый1010M4103535 по запросу
K1318.01001555нержавеющая стальсерый1015M4102640 по запросу
K1318.01500855нержавеющая стальсерый158M410187187 по запросу
K1318.01501055нержавеющая стальсерый1510M410100100 по запросу
K1318.02000855нержавеющая стальсерый208M618250250 по запросу
K1318.02001055нержавеющая стальсерый2010M618240240 по запросу
K1318.02001555нержавеющая стальсерый2015M618110220 по запросу
K1318.02002055нержавеющая стальсерый2020M61875225 по запросу
K1318.02500855нержавеющая стальсерый258M618850850 по запросу
K1318.02501055нержавеющая стальсерый2510M618400400 по запросу
K1318.02501555нержавеющая стальсерый2515M618210420 по запросу
K1318.02502055нержавеющая стальсерый2520M618140420 по запросу
K1318.02502555нержавеющая стальсерый2525M618100350 по запросу
K1318.03001555нержавеющая стальсерый3015M823270540 по запросу
K1318.03002055нержавеющая стальсерый3020M823238714 по запросу
K1318.03003055нержавеющая стальсерый3030M823127508 по запросу
K1318.03004055нержавеющая стальсерый3040M82388528 по запросу
K1318.04001555нержавеющая стальсерый4015M8237101420 по запросу
K1318.04002055нержавеющая стальсерый4020M8233651095 по запросу
K1318.04003055нержавеющая стальсерый4030M823205820 по запросу
K1318.05002055нержавеющая стальсерый5020M10286461938 по запросу
K1318.05003055нержавеющая стальсерый5030M10283541416 по запросу
K1318.05004055нержавеющая стальсерый5040M10282301380 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33