Группы товаров
Потолочное крепление, резинометаллическое, форма A, наружн. резьба
K2012_A

Потолочное крепление, резинометаллическое, форма A,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Натуральный каучук, твердость низкая (45 твердость по Шору), средняя (60 твердость по Шору) и высокая (70 Shore A).
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Резинометаллические потолочные крепления являются подвесными элементами со встроенной защитой от обрыва и подходят для подвешивания осветительных приборов, аппаратов и труб. Потолочные крепления могут подвергаться растягивающему напряжению, они мягко поглощают удары и силы инерции.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2012_A Потолочное крепление, резинометаллическое, форма A, наружн. резьба 288 kB

Чертежи

Потолочное крепление, резинометаллическое, форма A, наружн. резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BD

D1D2EGHH1H2H3LТвердость
по Шору A
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2012.10845Aнаружная резьба3225168,572M83833302,51545125 по запросу
K2012.10860Aнаружная резьба3225168,572M83833302,51560200 по запросу
K2012.10870Aнаружная резьба3225168,572M83833302,51570300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33