Группы товаров
Подшипники круглой формы
K1933

Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 57° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:О-образные опоры отличаются очень мягкими пружинными характеристиками, поэтому их также называют низкочастотными опорами. Они используются для монтажа приборов и электрических компонентов с низким уровнем вибрации, а также для крепления легких устройств и точных механических приборов.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.

Пружинящие свойства О-образных опор увеличиваются в порядке X, Y и Z. Основным направлением приложения нагрузки является продольная ось резьбовых болтов (направление Z).

Диапазон температур:-30 °C до +80 °CОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1933 Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой 158 kB
 Технические указания по резинометаллическим буферам 41,9 kB

Чертежи

Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1DD1

GHLF1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1933.012012579,59,5106M412,5108 по запросу
K1933.01401757136146M4171018 по запросу
K1933.0250305720122512M5301055 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33