Группы товаров
Буфер резинометаллический, тип Е
K0573

Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 55° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Резиновые буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HGTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0573.0080085588M338844 по запросу
K0573.015012551512M44165182 по запросу
K0573.015015551515M44100130 по запросу
K0573.015020551520M4475113 по запросу
K0573.020015552015M66145246 по запросу
K0573.020020552020M6694216 по запросу
K0573.020025552025M6665169 по запросу
K0573.025015552515M66270540 по запросу
K0573.025025552525M66105315 по запросу
K0573.025030552530M6685281 по запросу
K0573.025040552540M6675300 по запросу
K0573.030015553015M88545491 по запросу
K0573.030025553025M88160416 по запросу
K0573.030030553030M88125425 по запросу
K0573.030040553040M8885315 по запросу
K0573.040020554020M88550660 по запросу
K0573.040025554025M885001000 по запросу
K0573.040030554030M88300870 по запросу
K0573.040040554040M882601040 по запросу
K0573.050020555020M1010860860 по запросу
K0573.050025555025M10107001400 по запросу
K0573.050030555030M10104501575 по запросу
K0573.050040555040M10103501400 по запросу
K0573.050050555050M1010170850 по запросу
K0573.060030556030M10107001400 по запросу
K0573.060040556040M10104001600 по запросу
K0573.060050556050M10102401200 по запросу
K0573.070042557042M10105202600 по запросу
K0573.070045557045M10106803060 по запросу
K0573.075025557525M121212111816 по запросу
K0573.075030557530M121210902289 по запросу
K0573.075040557540M12125002000 по запросу
K0573.075050557550M12125502750 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33