Группы товаров
Угольник с и без Т- пазов чугун
K1451

Угольник с и без Т- пазов чугун

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:GJL 250 закалённый.По запросу:Другая ширина пазов.Указание на чертеже:
Обработанные поверхности: + 0,2/0,5 мм
Необработанные поверхности: ± 2 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1451 Угольник с и без Т- пазов чугун 201 kB
 Техническое указание для позиционирования основных элементов 1,3 MB

Чертежи (общий обзор)

Угольник с и без Т- пазов чугун

Зажимной угольник без Т-образных пазов, чугун

подробнее

Чертежи

Зажимной угольник без Т-образных пазов, чугун

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1LL1BHSS1XCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1451.100125без паза10040100125201010 по запросу
K1451.125160без паза125100100160201010 по запросу
K1451.200250без паза200120125250301515 по запросу
K1451.250300без паза250200150300402020 по запросу
K1451.320370без паза320280200370502525 по запросу
K1451.400450без паза400280265450603030 по запросу
K1451.500550без паза500360315550703535 по запросу

Зажимной угольник с Т-образными пазами, чугун

подробнее

Чертежи

Зажимной угольник с Т-образными пазами, чугун

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1LL1BHH1SS1AXT-пазCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1451.3203701с t-пазом320280200370655025802514 по запросу
K1451.4004501с t-пазом4002802654507560301003018 по запросу
K1451.5005501с t-пазом5003603155507570351003518 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33