Группы товаров
Базовые плиты из серого чугуна, круглые с Т-образными пазами
K1532

Базовые плиты из серого чугуна, круглые с Т-образными пазами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Круглые базовые плиты с T-образными пазами используются для компоновки модульных приспособлений. Базовые плиты базируют и закрепляют непосредственно на столах станков.
Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок.
Два ориентирующих отверстия служат для выверки базовой плиты на столе станка.
Базирующие пальцы для фиксации базовых плит заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты с пазовыми сухарями для транспортировки.
Другие размеры по запросу.
По запросу:Другие размеры.Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Базовые плиты из серого чугуна, круглые с Т-образными пазами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD2H

H4D4L2L6L9BN=ширина пазаNL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1532.314300503005023M12150250751422 по запросу
K1532.314400504005023M12250350751444 по запросу
K1532.318500655006530M163004501001844 по запросу
K1532.318600656006530M164005501001844 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33