Группы товаров
Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами
K0800

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Базовые плиты с T-образными пазами используются для компоновки модульных приспособлений. Базовые плиты базируют и закрепляют непосредственно на столах станков.
Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок.
Два ориентирующих отверстия служат для выверки базовой плиты на столе станка.
Подходящие крепежные отверстия изготавливаются заказчиком в соответствии с исполнением стола станка.
Базирующие пальцы для фиксации базовых плит заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты с пазовыми сухарями для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Позиционирующее отверстие
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0800 Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами 190 kB
 Техническое указание для позиционирования основных элементов 1,3 MB

Чертежи

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLB

HH4D2L6L9BN=ширина пазаNL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0800.314400606004006023305001001453 по запросу
K0800.314500606005006023305001001454 по запросу
K0800.314600606006006023305001001455 по запросу
K0800.314400808004006023307001001473 по запросу
K0800.314450909004506023308001001483 по запросу
K0800.3145010010005006023309001001494 по запросу
K0800.314601201200600602330110010014115 по запросу
K0800.318400606004007530305001001853 по запросу
K0800.318500606005007530305001001854 по запросу
K0800.318600606006007530305001001855 по запросу
K0800.318400808004007530307001001873 по запросу
K0800.318450909004507530308001001883 по запросу
K0800.3185010010005007530309001001894 по запросу
K0800.318601201200600753030110010018115 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33