Группы товаров
Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого чугуна, для сменных плит
K0804

Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:На угольниках для закрепления заготовки можно базировать и закрепить с обеих сторон сменные плиты-спутники. Это позволяет производить рациональную замену зажимных приспособлений. Зажимные угольники подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980. Базирующие пальцы для фиксации зажимных угольников на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки, а также 2 фиксирующих болта для базирования сменных плит-спутников.
Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912
Особенности:
RoHS

Чертежи

Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого чугуна, для сменных плит

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0804.1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 по запросу
K0804.1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 по запросу
K0804.1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 по запросу
K0804.1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33