Группы товаров
Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями
K0806

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Плиты с координатно-фиксирующими отверстиями используются для компоновки модульных приспособлений. Плиты базируют и закрепляют непосредственно на столах станков.
Координатно-фиксирующие отверстия с буквенно-цифровыми обозначениями гарантируют точное взаимное расположение зажимных элементов при повторном применении.
Плиты подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
Пробки для закрывания координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Растровое отверстие
2) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями
Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Количество
растровых отв
NL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0806.21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 по запросу
K0806.21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 по запросу
K0806.21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 по запросу
K0806.21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 по запросу
K0806.21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 по запросу
K0806.21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 по запросу
K0806.21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 по запросу
K0806.21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33