Группы товаров
Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями
K1535

Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с предварительно...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Прецизионно обработанные опорные поверхности и плоскости зажима.
Плоскости зажима предварительно обработаны с припуском 1 мм.
Указание:Зажимные стойки с предварительно обработанными рабочими поверхностями позволяют быстро и экономично скомпоновать корпуса со специальными координатно-фиксирующими или нестандартными отверстиями. Опора обработана начисто под монтаж на столе станка. Рабочие поверхности могут быть обработаны силами заказчика до чистового размера. Зажимные стойки подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие размеры по запросу.
По запросу:Другие размеры.Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями
Крепежные стойки из серого чугуна, 8-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1535.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055103,4 по запросу
K1535.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055103,4 по запросу
K1535.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075124,4 по запросу
K1535.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075124,4 по запросу
K1535.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100145,4 по запросу
K1535.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100145,4 по запросу
K1535.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135207,4 по запросу
K1535.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135207,4 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33