Группы товаров
Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями
K0803

Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Угольники для закрепления заготовки с координатно-фиксирующими отверстиями используются на горизонтальных обрабатывающих центрах.
Координатно-фиксирующие отверстия с буквенно-цифровыми обозначениями гарантируют точное взаимное расположение зажимных элементов при повторном применении.
Кубы для закрепления заготовки подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
Пробки для закрывания координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Растровое отверстие
2) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями
Двусторонние угольники для закрепления заготовки из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Количество
растровых
отверстий
NL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 по запросу
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 по запросу
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 по запросу
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 по запросу
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 по запросу
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 по запросу
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 по запросу
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 по запросу
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 по запросу
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 по запросу
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 по запросу
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 по запросу
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 по запросу
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 по запросу
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 по запросу
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 по запросу
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 по запросу
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 по запросу
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 по запросу
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 по запросу
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 по запросу
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33