Группы товаров
Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями
K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Зажимные стойки с координатно-фиксирующими отверстиями используются на горизонтальных обрабатывающих центрах.
Координатно-фиксирующие отверстия с буквенно-цифровыми обозначениями гарантируют точное взаимное расположение зажимных элементов при повторном применении.
Зажимные стойки подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
Пробки для закрывания координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие размеры по запросу.
По запросу:Другие размеры.Указание на чертеже:
1) Растровое отверстие
2) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями
Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLH

H1DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8Количество
растровых
отверстий
NL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1533.212400504005005012M1220M16M12M16250320300200200150551256417 по запросу
K1533.212400654006505012M1220M16M12M162503203002002001505512588110 по запросу
K1533.212500605006005012M1220M16M12M16300400200-2502007515012029 по запросу
K1533.212500755007505012M1220M16M12M16300400200-25020075150156212 по запросу
K1533.212630706307005012M1225M16M16M16350500400-315200100200192311 по запросу
K1533.212630856308505012M1225M16M16M16350500400-315200100200240314 по запросу
K1533.212800808008005012M1225M16M16M16500640600400400300135300336513 по запросу
K1533.2128010080010005012M1225M16M16M16500640600400400300135300432517 по запросу
K1533.216400504005005016M1620M16M12M16250320300200200150551256417 по запросу
K1533.216400654006505016M1620M16M12M162503203002002001505512588110 по запросу
K1533.216500605006005016M1620M16M12M16300400200-2502007515012029 по запросу
K1533.216500755007505016M1620M16M12M16300400200-25020075150156212 по запросу
K1533.216630706307005016M1625M16M16M16350500400-315200100200192311 по запросу
K1533.216630856308505016M1625M16M16M16350500400-315200100200240314 по запросу
K1533.216800808008005016M1625M16M16M16500640600400400300135300336513 по запросу
K1533.2168010080010005016M1625M16M16M16500640600400400300135300432517 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33