Groupes de marchandise
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
K2066

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les sauterelles noires sont spécialement adaptées à la métrologie optique. Leur surface noire empêche les reflets lors des mesures et des prises de vue.Matière :Acier.Finition :Acier bruni.
Poignée en plastique résistante à l'huile.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2066 Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable 270 kB
 Informations techniques sauterelles noires 478 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2066.001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 Sur demande
RéférenceMForce de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Angle d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K2066.001000M5x4050070085°120° Sur demande

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 Sur demande
RéférenceMForce de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Angle d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K2066.001600M6x50800100075°95° Sur demande

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2066.002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 Sur demande
RéférenceMForce de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Angle d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
K2066.002600M8x50800160070°90° Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33