Groupes de marchandise
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0662

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Naturel.
Poignée bleue, noire ou rouge.
Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Sur demande :Autres coloris de poignées.Accessoires :K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indication de dessin :
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0662 Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox 437 kB
 Informations techniques pour sauterelle avec verrouillage de sécurité 575 kB

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur des composantsAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Force
FH
N
Force de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
CAOAcc.PrixCommander
K0662.106101bleu outremer RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  Sur demande
K0662.108101bleu outremer RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  Sur demande
K0662.106100gris foncé RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  Sur demande
K0662.108100gris foncé RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  Sur demande
K0662.106103rouge traffic RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  Sur demande
K0662.108103rouge traffic RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  Sur demande
RéférenceCouleur des composantsGabarit de perçageMAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CAOAcc.PrixCommander
K0662.106101bleu outremer RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  Sur demande
K0662.108101bleu outremer RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  Sur demande
K0662.106100gris foncé RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  Sur demande
K0662.108100gris foncé RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  Sur demande
K0662.106103rouge traffic RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  Sur demande
K0662.108103rouge traffic RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33