Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
K1463
Sauterelles en Inox horizontales
avec capteur de force
K1463
Sauterelles en Inox horizontales
avec verrouillage de sécurité et capteur de force
K1464
Entretoises réglables
pour sauterelles avec capteur de force
K1482
Connecteurs à bornes à vis
blindés
K1825
Capteur de force
pour sauterelles
K0660
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0660
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0660
Sauterelle antistatique à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0661
Sauterelle à levier horizontal
avec embase verticale et broche de pression réglable
K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité
avec embase verticale et broche de pression réglable
K0661
Sauterelle à levier horizontal
avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
K0661
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité
avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
K0661
Sauterelle antistatique à levier horizontal
avec embase verticale et broche de pression réglable
K0662
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0662
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0662
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0662
Sauterelle antistatique à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0663
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression réglable
K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité
avec embase verticale et broche de pression réglable
K0663
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression réglable, Inox
K0663
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité
avec embase verticale et broche de pression réglable, Inox
K0663
Sauterelle antistatique à levier vertical
avec embase verticale et broche de pression réglable
K0664
Ecrou
avec bout sphérique
K1736
Capteurs d'état en inox avec support
pour sauterelle à levier
K1243
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase droite et broche de pression réglable
K1543
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
K1544
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
K1239
Sauterelle à levier horizontal
avec embase verticale et broche de pression réglable
K1433
Sauterelle à levier horizontal
avec embase droite et bras de maintien plein
K1541
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K1240
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K1241
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K2067
Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable
K1434
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K1435
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et bras de maintien plein
K1242
Sauterelle à levier horizontal
modèle lourd avec broche de pression réglable
K1439
Serrage par traction
K1244
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression fixe
K1245
Sauterelle à levier vertical
modèle lourd avec broche de pression réglable
K1246
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression réglable
K1248
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression réglable
K1250
Sauterelle à levier vertical modèle lourd
avec broche de pression fixe
K1251
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et bras de maintien plein
K1253
Sauterelle à levier vertical modèle lourd
avec broche de pression fixe
K1254
Mini sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K1255
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K2066
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
K1256
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K1257
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K1438
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K1258
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et bras de maintien plein
K1542
Sauterelle à levier horizontal
avec embase angulaire et broche de pression réglable
K1259
Sauterelle à levier vertical
avec embase angulaire et broche de pression réglable
K1436
Sauterelle à levier vertical
avec embase angulaire et broche de pression fixe
K1437
Sauterelle à levier vertical
avec embase angulaire et bras de maintien plein
K1260
Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée et course de réglage longue, poignée en plastique rouge
K1261
Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée, poignée en plastique rouge
K1262
Sauterelle à étrier en acier, horizontale, modèle lourd avec contre-butée, poignée en plastique rouge
K1265
Sauterelle à étrier vertical
avec attache
K1268
Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale, modèle lourd avec contre-butée, poignée en plastique rouge
K1270
Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec course de serrage longue et contre-butée
K1432
Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec contre-butée
K1545
Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console
K1546
Sauterelles à bielle
avec console
K1547
Sauterelles à bielle
avec console
K1440
Sauterelle à bielle
sans console
K2282
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N
K2283
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 2 670 N
K2284
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 1 350 N
K2285
Sauterelle à bielle en acier, rotative
force de maintien jusqu’à 2 000 N
K2286
Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 3 000 N
K2287
Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N
K2288
Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable
force de maintien jusqu’à 22 250 N
K2289
Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 6 675 N
K2290
Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 3 575 N
K2291
Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd
force de maintien jusqu’à 33 350 N
K0087
Sauterelle à pousser
et tirer, modèle lourd avec poignée
K0088
Sauterelle à bielle
modèle lourd avec levier démontable
K0745
Mini sauterelle à tige coulissante
K1548
Sauterelle pneumatique horizontale
K1549
Sauterelle pneumatique à bielle
K1550
Presse à genouillère, version mécanique
K1551
Presse à genouillère, version pneumatique
K0055
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression réglable
K0056
Sauterelle à levier vertical
avec embase droite et broche de pression fixe
K0058
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0059
Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0060
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K0061
Sauterelle à levier vertical
avec embase horizontale et bras de maintien plein
K0062
Sauterelle à levier vertical
avec embase angulaire et broche de pression réglable
K0063
Sauterelle à levier vertical
avec embase angulaire et broche de pression fixe
K0064
Sauterelle à levier vertical
avec embase angulaire et bras de maintien plein
K0065
Sauterelle courbée à levier vertical
avec embase horizontale
K0066
Sauterelle à levier vertical modèle lourd
avec broche de pression fixe
K0067
Sauterelle à levier vertical
modèle lourd avec bras de maintien plein
K0068
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase droite et broche de pression réglable
K0069
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0070
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K0071
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
K0267
Mini sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale à droite et broche de pression réglable
K0072
Sauterelle à levier horizontal
avec embase verticale et broche de pression réglable
K0073
Sauterelle à levier horizontal
avec embase droite et bras de maintien plein
K0074
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0075
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression fixe
K0076
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et bras de maintien plein
K0077
Sauterelle à levier horizontal
modèle lourd avec broche de pression réglable
K0078
Serrage par traction
K0079
Sauterelle à crochet horizontal
avec attache
K0080
Sauterelle à étrier horizontale
avec attache
K0081
Sauterelle à étrier horizontal
modèle lourd avec attache
K0082
Sauterelle à étrier vertical
avec attache
K0083
Mini sauterelle à bielle
avec console
K0084
Sauterelle à bielle
avec console
K0085
Sauterelle à bielle
avec console
K0086
Sauterelle à bielle
sans console
K0089
Sauterelle pneumatique horizontale
Forme A
K0090
Sauterelle pneumatique horizontale
Forme B
K0091
Sauterelle pneumatique verticale
modèle lourd
K0092
Sauterelle pneumatique horizontale
modèle lourd
K0093
Sauterelle pneumatique à bielle
K0094
Sauterelle pneumatique à bielle
K0095
Presse à grenouillère
version mécanique
K0096
Presse à grenouillère
version pneumatique
K0098
Équerre de fixation en acier, zingué et passivé
K1431
Équerre de fixation en acier, zingué et passivé pour sauterelle
K2110
Poignées en plastique, rondes
avec support rectangulaire
K2111
Poignées en plastique, rondes
avec support rond
K2112
Poignées en plastique, rondes
avec support rond
K2113
Poignées en plastique, rectangulaires
avec support rectangulaire
K0099
Poignée plastique ronde
K0100
Poignée plastique
K0688
Vis de pression en acier avec patin, avec bague de maintien
K0689
Vis de pression acier avec patin, avec goupille de serrage
K0690
Vis à embout néoprène
K0101
Broche de pression rigide
K1442
Broche de pression rigide
K0102
Broche de pression
avec pied articulé
K0103
Broche de pression
avec patin néoprène vulcanisé
K1443
Broche de pression
avec patin néoprène vulcanisé
K0104
Patin
en néoprène
K0105
Embout de protection
K0106
Embout
K0106
Bouchons de protection antistatiques
K0107
Rondelle de serrage
pour broches de pression
K1441
Rondelle de serrage
pour broches de pression
K1210
Bloc adaptateur
en aluminium
K1211
Plaque d'adaptation
circulaire
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K0098
Équerre de fixation en acier, zingué et passivé
retour
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Sauterelles
Équerre de fixation en acier, zingué et passivé
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier.
Finition :
Zingué et passivé.
Indication de dessin :
1) Fixer la sauterelle sur cette surface
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K0098 Équerre de fixation en acier, zingué et passivé
211 kB
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
D
S
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0098.02
18
43
12,5
15
36,5
13,5
29,5
5
2
Sur demande
K0098.04
25,4
54
14,2
19
41,5
12,7
44,5
5,5
3
Sur demande
K0098.06
44
76
16
32
62
21
66
8,6
4
Sur demande
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1463
Sauterelles en Inox horizontales
avec capteur de force
K1463
Sauterelles en Inox horizontales
avec verrouillage de sécurité et capteur de force
K1464
Entretoises réglables
pour sauterelles avec capteur de force
K1482
Connecteurs à bornes à vis
blindés
K1825
Capteur de force
pour sauterelles
K0660
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable
K0660
Sauterelle à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0660
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité
avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
K0660
Sauterelle antistatique à levier horizontal
avec embase horizontale et broche de pression réglable
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
LIGNES DE PRODUITS
Les gammes de produits KIPP répondent parfaitement à chaque domaine d’application.
plus...
Sauterelles
Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien. Ces produits s'adressent à la technique de montage, la technique de bridage, la fabrication d'outils et la construction d'outillages.
plus...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Plan du site
Imprimer
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33