Groupes de marchandise
Sauterelles à bielle avec console
K1547

Sauterelles à bielle avec console

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile
Nota :Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Attention :Les modèles en Inox ne possèdent pas de console.Indication de dessin :
1) avec console
2) sans console
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1547 Sauterelles à bielle avec console 367 kB

Dessins

Sauterelles à bielle avec console

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière du corps de baseFinition 2Gabarit de perçageAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1547.01000acieravec console1189°405001000 Sur demande
K1547.02000acieravec console2186°6010002000 Sur demande
K1547.04000acieravec console3181°10020004000 Sur demande
K1547.11000acier inoxydablesans console-189°405001000 Sur demande
K1547.12000acier inoxydablesans console-186°6010002000 Sur demande
K1547.14000acier inoxydablesans console-181°10020004000 Sur demande
RéférenceMatière du corps de baseA1A2A3BB1B2B3C1C2C3D

D1HLL1L2L3L4MM1RTCourse
S
CAOAcc.PrixCommander
K1547.01000acier3013,510,51844-2426--5,29,494,564,3308,715,821,3M6M16x1,568,5420,3 Sur demande
K1547.02000acier41,314,41941,369,941,328,63312,733,35,610,9123118,741,71125,440,7M8M20x1,590540 Sur demande
K1547.04000acier622131,845,27645,240372152,88,515,9164,5169,286173269M10M27x2127566,7 Sur demande
K1547.11000acier inoxydable-----------9,47864,33412,715,821,3M6M16x1,568,5-20,3 Sur demande
K1547.12000acier inoxydable-----------10,9100,9118,746,71625,440,7M8M20x1,590-40 Sur demande
K1547.14000acier inoxydable-----------15,9143169,291223269M10M27x2127-66,7 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33