Groupes de marchandise
Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console
K1545

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.

La broche de pression du modèle K1545.00500 est en nylon.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1545 Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console 316 kB

Dessins (aperçu complet)

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme B

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1545.005001Bacier1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 Sur demande

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme A

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme A
Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1545.00500Aacier15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 Sur demande
K1545.10500Aacier inoxydable15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33