Groupes de marchandise
Sauterelle pneumatique à bielle
K0094

Sauterelle pneumatique à bielle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces de levier, console et bielle acier.
Corps de bielle graphite nodulaire.
Finition :Phosphaté. Vérin poli.Nota :Longueur de câble : 2,5 m.
Accessoires :K0101
K0102
K0103
K0106
Vérin pneumatique :Double effet sans amortisseur de fin de course et équipée de deux détecteurs de proximité Reed avec affichage LED.Caractéristiques techniques pour détecteurs de proximité Reed :Puissance max. DC = 10 W / AC = 12 VA.
Tension max. de commutation 10 - 60 V, DC et AC.
Puissance max. de commutation 500 mA.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0094 Sauterelle pneumatique à bielle 170 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique à bielle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRCourse
S
Force de
retenue
F2 N
Pression de
service en
bar
Consommation d'air
par cycle
Nombre de course
par min.
à 6 bar
CAOAcc.PrixCommander
K0094.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  Sur demande
K0094.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  Sur demande
K0094.250047512454596542610,325-57710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  Sur demande
Référence

Course de la tige / Force de serrage F1 NCAOAcc.PrixCommander
K0094.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  Sur demande
K0094.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  Sur demande
K0094.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33