Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 6 675 N
K2289

Sauterelle à bielle en acier force de maintien jusqu’à 6 675 N

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2289 Sauterelle à bielle en acier force de maintien jusqu’à 6 675 N 339 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 6 675 N

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 6 675 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 6 675 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1B

B1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2289.022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 Sur demande
K2289.038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 Sur demande
K2289.066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 6 675 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 6 675 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1B

B1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2289.022502B3552,441,457,2525,46,712,697,932125,553,330,2M8x50183°6013002250 Sur demande
K2289.038002B41,458,841,457,2531,88,315,9124,942157,27840M10x50183°10018003800 Sur demande
K2289.066752B50,873,250,871,46,444,48,318,917460235,6118,450M12x50183°14030006675 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33