Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 3 575 N
K2290

Sauterelle à bielle en acier force de maintien jusqu’à 3 575 N

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B et forme C : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2290 Sauterelle à bielle en acier force de maintien jusqu’à 3 575 N 451 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 3 575 N
Sauterelle à bielle en acier
force de maintien jusqu’à 3 575 N

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2B

B1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2290.018001A4083834503206,511,999,5301254221M8x50140°5012001800 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2B

B1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2290.018002B3491,5741,355,6324,65,211,984,531,8140,849,325,4M8x50180°5012001800 Sur demande

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N, forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2B

B1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2L3MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K2290.035753C41,357,2841,357,2644,48,715,712241,3171,39825,448,6M10x50180°8018003575 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33