Groupes de marchandise
Sauterelle à étrier vertical avec attache
K0082

Sauterelle à étrier vertical avec attache

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles à étrier conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets.
La course de réglage sur l'étrier peut être réglée individuellement pour chaque modèle.
Indication de dessin :
1) Bord et attache avec un Assemblage alignant
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0082 Sauterelle à étrier vertical avec attache 244 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à étrier vertical avec attache

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière du corps de baseAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de retenue
F2
N
Force de traction
F1
N
Course réglage
L1 min.
Course réglage
L1 max.
Course de serrage
L2
CAOAcc.PrixCommander
K0082.0140acier145°1002000180012522 Sur demande
K0082.0250acier145°1504000270012834 Sur demande
K0082.0450acier145°2007000450014045 Sur demande
K0082.0140Nacier inoxydable145°1002000180012522 Sur demande
K0082.0250Nacier inoxydable145°1504000270012834 Sur demande
K0082.0450Nacier inoxydable145°2007000450014045 Sur demande
Référence

Matière du corps de baseAA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCAOAcc.PrixCommander
K0082.0140acier26134,51124362419165,2476422,5 Sur demande
K0082.0250acier351961432483326216,56115643 Sur demande
K0082.0450acier513281940644536288,58152854 Sur demande
K0082.0140Nacier inoxydable26134,51124362419165,2476422,5 Sur demande
K0082.0250Nacier inoxydable351961432483326216,56115643 Sur demande
K0082.0450Nacier inoxydable513281940644536288,58152854 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33