Groupes de marchandise
Presse à grenouillère version mécanique
K0095

Presse à grenouillère version mécanique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de presse, acier coulé.
Sauterelle à bielle, voir K0088.
Finition :Support de presse peint couleur noir. Sauterelle à bielle, voir K0088.Nota :Les sauterelles à bielle avec levier démontable peuvent être commandées ultérieurement en tant que kit complet de montage. Données techniques et capacités de serrage, voir K0088.Accessoires :K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Fixation du levier à droite ou à gauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0095 Presse à grenouillère version mécanique 163 kB

Dessins

Presse à grenouillère version mécanique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMCourse
S
Force
FH
N
Force de retenue
F2
N
Angle d'ouverture
de la poignée
CAOAcc.PrixCommander
K0095.06001509594505010080914202307530M8321406000185°  Sur demande
K0095.120019211511260601209511202904010040M105015012000185°  Sur demande
K0095.2500238145142757515012511254185012060M127517025000185°  Sur demande
Référence

Course de la tige / Force de serrage F1 NCAOAcc.PrixCommander
K0095.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  Sur demande
K0095.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  Sur demande
K0095.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33