Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable
K0088

Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier graphite nodulaire.Finition :Phosphaté.
Levier manuel zingué et chromaté.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Accessoires :K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Fixation du levier à droite ou à gauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0088 Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable 198 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à bielle modèle lourd avec levier démontable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur des composantsAA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MCourse
S
Gabarit de perçageForce
FH
N
Force de retenue
F2
N
Angle d'ouverture
de la poignée
CAOAcc.PrixCommander
K0088.0600bleu892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  Sur demande
K0088.1200bleu13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  Sur demande
K0088.2500bleu1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  Sur demande
K0088.5000bleu2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  Sur demande
K0088.060003rouge892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  Sur demande
K0088.120003rouge13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  Sur demande
K0088.250003rouge1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  Sur demande
K0088.500003rouge2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  Sur demande
Référence

Course de la tige / Force de serrage F1 NCAOAcc.PrixCommander
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  Sur demande
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  Sur demande
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  Sur demande
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  Sur demande
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  Sur demande
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  Sur demande
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  Sur demande
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33