Groupes de marchandise
Sauterelle à bielle avec console
K0085

Sauterelle à bielle avec console

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Zingué et passivé.
Bielle et vis de pression phosphatées.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.

Pour le modèle K0085.0100, un patin en néoprène est compris dans la livraison.

Pour réf. K0085.0100N, K0085.0200N et K0085.0400N : sans console.
Accessoires :K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indication de dessin :
1) Pour le modèle K0085.0400, la console doit être montée en direction de la tige de poussée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0085 Sauterelle à bielle avec console 177 kB
 Informations techniques 2,8 MB

Dessins

Sauterelle à bielle avec console

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F1 N
Poignée
plastique
assortie
CAOAcc.PrixCommander
K0085.0100acier190°401000500K0100.22  Sur demande
K0085.0200acier190°5020002000K0100.28  Sur demande
K0085.0400acier190°15040002500K0100.30  Sur demande
K0085.0100Nacier inoxydable190°401000500K0100.22  Sur demande
K0085.0200Nacier inoxydable190°5020002000K0100.28  Sur demande
K0085.0400Nacier inoxydable190°15040002500K0100.30  Sur demande
Référence

Matière
du corps
de base
A1A2BB1B2B3C1D

D1HLL1L2L3L4MM1S1RCourse
S
CAOAcc.PrixCommander
K0085.0100acier2013,51844-25285,210986934101523M6x25M16x1,547020  Sur demande
K0085.0200acier231330574228346,51214710853122541M8x40M20x1,5411240  Sur demande
K0085.0400acier301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  Sur demande
K0085.0100Nacier inoxydable-----2526-10-6934101523M6x25M16x1,5-70-  Sur demande
K0085.0200Nacier inoxydable-----2825-12-10853122541M8x40M20x1,5-11240  Sur demande
K0085.0400Nacier inoxydable-----3830-16-17588173571M10x50M24x1,5-13068  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33