Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme G : Patin en acier, bruni ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.

Plaque antidérapante : élastomère.
Nota :La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0395_G Embase à rotule, forme G 194 kB

Dessins

Embase à rotule, forme G

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1

HH2TSWCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0395.410G32M10255101712 Sur demande
K0395.412G40M12296121917 Sur demande
K0395.416G50M16357142420 Sur demande
K0395.420G60M20458183024 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33