Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rotule: acier de décolletage, cémenté.
Embase : Acier de décolletage.
ETG 100.
Finition :Bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0304 Pied à rotule 189 kB

Dessins

Pied à rotule

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HH1H2SWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0304.0513M516,56,54101,62 Sur demande
K0304.0613M616,58,54102,33 Sur demande
K0304.0816M82194134,15 Sur demande
K0304.1019M1023104176,48 Sur demande
K0304.1222M1225,5124,7198,32 Sur demande
K0304.1625M1629,51452413,94 Sur demande
K0304.2032M2036188,53021 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33