Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique
K0428

Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Themoplastique : noir.
Zinc : zingué bleu.
Inox : poli.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0429.
Indication de dessin :
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0428 Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique 156 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable ECO 114 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable ECO en zinc injecté haute pression, Inox ou plastique

Embase pour pieds réglables ECO, forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds réglables ECO, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0428.10301Azinc3011,516  Sur demande
K0428.10401Azinc401218  Sur demande
K0428.10501Azinc5014,520  Sur demande
K0428.10302Aacier inoxydable3011,522  Sur demande
K0428.10402Aacier inoxydable401224  Sur demande
K0428.10502Aacier inoxydable5014,526  Sur demande
K0428.10303Athermoplastique3011,515  Sur demande
K0428.10403Athermoplastique401215  Sur demande
K0428.10503Athermoplastique5014,515  Sur demande

Embase pour pieds réglables ECO, forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds réglables ECO, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0428.20301Bzinc3013,516  Sur demande
K0428.20401Bzinc4014,518  Sur demande
K0428.20501Bzinc5017,520  Sur demande
K0428.20302Bacier inoxydable3013,522  Sur demande
K0428.20402Bacier inoxydable4014,524  Sur demande
K0428.20502Bacier inoxydable5017,526  Sur demande
K0428.20303Bthermoplastique3013,515  Sur demande
K0428.20403Bthermoplastique4014,515  Sur demande
K0428.20503Bthermoplastique5017,515  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33