Groupes de marchandise
Embase pour pied réglableen plastique
K0423

Embase pour pied réglable en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0427.
Indication de dessin :
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante
Forme E avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme F avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 80
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0423 Embase pour pied réglableen plastique 254 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglableen plastique

Embase pour pied réglable en plastique, Forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.1060A601812  Sur demande
K0423.1080A801812  Sur demande
K0423.1100A1001812  Sur demande

Embase pour pied réglable, plastique, Forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, plastique, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.2060B602012  Sur demande
K0423.2080B802012  Sur demande
K0423.2100B1002012  Sur demande

Embase pour pied réglable en plastique, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.3080C80551812  Sur demande
K0423.3100C100741812  Sur demande

Embase pour pied réglable, plastique, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, plastique, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.4080D80552012  Sur demande
K0423.4100D100742012  Sur demande

Embase pour pied réglable, plastique, Forme E

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable, plastique, Forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.5080E80551812  Sur demande
K0423.5100E100741812  Sur demande

Embase pour pieds réglables, plastique, Forme F

plus d'infos

Dessins

Embase pour pieds réglables, plastique, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0423.6080F80552012  Sur demande
K0423.6100F100742012  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33