Groupes de marchandise
Rotule avec taraudage
K0422

Rotule avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :Pour la fixation directe des pieds articulés au moyen de vis standard.

Les pieds articulés se composent d'une tête sphérique et d'une embase. Chaque type d'embase s'assemble avec chaque type de tête sphérique. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur L1 de l'empreinte hexagonale, majorée de 22,5 mm.
(hauteur totale du pied articulé = L1 + 22,5 mm)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0422 Rotule avec taraudage 187 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Rotule avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseDL1TCAOAcc.PrixCommander
K0422.061acierM67,510 Sur demande
K0422.062acier inoxydableM67,510 Sur demande
K0422.081acierM87,510 Sur demande
K0422.082acier inoxydableM87,510 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33