Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd
K0424

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :noir.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0427.
Indication de dessin :
Forme C avec trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (obturé) avec plaque antidérapante
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0424 Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd 277 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0424.31251C125964418  Sur demande
K0424.31751C1751354525  Sur demande

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable en plastique modèle lourd, Forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0424.41251D125964818  Sur demande
K0424.41751D1751354925  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33