Groupes de marchandise
Embase pour pied articulé avec bride de fixation en plastique
K0654

Embase pour pied articulé avec bride de fixation en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :noir.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0654 Embase pour pied articulé avec bride de fixation en plastique 212 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied articulé avec bride de fixation en plastique

Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0654.30803C801930 Sur demande

Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D

plus d'infos

Dessins

Embase plastique pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0654.40803D802130 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33