Groupes de marchandise
Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations
K0420

Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.

Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition :Finition acier :
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.

Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé.
Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) : voir K0395.
Indication de dessin :
1) Amortisseur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0420 Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations 171 kB
 Caractéristiques techniques du pied articulé avec amortisseur de vibrations 49,6 kB

Dessins

Pied large à rotule avec amortisseur de vibrations

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseDD1D3HH1H2H3
(pour une pression de
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0420.110acier32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 Sur demande
K0420.112acier40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 Sur demande
K0420.116acier50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 Sur demande
K0420.120acier60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 Sur demande
K0420.310acier inoxydable32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 Sur demande
K0420.312acier inoxydable40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 Sur demande
K0420.316acier inoxydable50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 Sur demande
K0420.320acier inoxydable60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33