Groupes de marchandise
Broche pour pied réglable en acier ou Inox
K0669

Broche pour pied réglable en acier ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase. Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.Accessoires :K0672 Embase en acier ou en inox pour pieds réglables.
K0673 Embase en acier ou en inox avec revêtement en caoutchouc pour pieds réglables.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0669 Broche pour pied réglable en acier ou Inox 138 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Broche pour pied réglable en acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière du corps de baseD1LSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0669.080501acierM8501740 Sur demande
K0669.080801acierM8801740 Sur demande
K0669.081001acierM81001740 Sur demande
K0669.081201acierM81201740 Sur demande
K0669.081501acierM81501740 Sur demande
K0669.100501acierM10501740 Sur demande
K0669.100801acierM10801740 Sur demande
K0669.101001acierM101001740 Sur demande
K0669.101201acierM101201740 Sur demande
K0669.101501acierM101501740 Sur demande
K0669.120501acierM12501940 Sur demande
K0669.120801acierM12801940 Sur demande
K0669.121001acierM121001940 Sur demande
K0669.121201acierM121201940 Sur demande
K0669.121501acierM121501940 Sur demande
K0669.160501acierM16502440 Sur demande
K0669.160801acierM16802440 Sur demande
K0669.161001acierM161002440 Sur demande
K0669.161201acierM161202440 Sur demande
K0669.161501acierM161502440 Sur demande
K0669.200501acierM20503040 Sur demande
K0669.200801acierM20803040 Sur demande
K0669.201001acierM201003040 Sur demande
K0669.201201acierM201203040 Sur demande
K0669.201501acierM201503040 Sur demande
K0669.080502acier inoxydableM8501740 Sur demande
K0669.080802acier inoxydableM8801740 Sur demande
K0669.081002acier inoxydableM81001740 Sur demande
K0669.081202acier inoxydableM81201740 Sur demande
K0669.081502acier inoxydableM81501740 Sur demande
K0669.100502acier inoxydableM10501740 Sur demande
K0669.100802acier inoxydableM10801740 Sur demande
K0669.101002acier inoxydableM101001740 Sur demande
K0669.101502acier inoxydableM101501740 Sur demande
K0669.120502acier inoxydableM12501940 Sur demande
K0669.120802acier inoxydableM12801940 Sur demande
K0669.121002acier inoxydableM121001940 Sur demande
K0669.121202acier inoxydableM121201940 Sur demande
K0669.121502acier inoxydableM121501940 Sur demande
K0669.160502acier inoxydableM16502440 Sur demande
K0669.160802acier inoxydableM16802440 Sur demande
K0669.161002acier inoxydableM161002440 Sur demande
K0669.161202acier inoxydableM161202440 Sur demande
K0669.161502acier inoxydableM161502440 Sur demande
K0669.200502acier inoxydableM20503040 Sur demande
K0669.200802acier inoxydableM20803040 Sur demande
K0669.201002acier inoxydableM201003040 Sur demande
K0669.201202acier inoxydableM201203040 Sur demande
K0669.201502acier inoxydableM201503040 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33