Groupes de marchandise
Embase à rotule, forme C et D
K0395_C_D

Embase à rotule, forme C et D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme C : Patin en POM ; rotule en acier de décolletage, cémenté et bruni.
Forme D : Patin en POM ; rotule en Inox, naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0395_C_D Embase à rotule, forme C et D 228 kB

Dessins

Embase à rotule, forme C et D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH2TSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0395.506C20M6152,58,5104  Sur demande
K0395.508C25M81849137  Sur demande
K0395.510C32M10225101710  Sur demande
K0395.512C40M12266121918 Sur demande
K0395.516C50M16327142420 Sur demande
K0395.520C60M20428183022 Sur demande
K0395.206D20M6152,58,5104 Sur demande
K0395.208D25M81849137  Sur demande
K0395.210D32M10225101710  Sur demande
K0395.212D40M12266121918 Sur demande
K0395.216D50M16327142420 Sur demande
K0395.220D60M20428183022 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33