Groupes de marchandise
Embases pour pieds réglables en acier
K2347

Embases pour pieds réglables en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :laquée jaune ou phosphatée noire.Nota :Ces pieds réglables sont composés d’une embase et d’une vis creuse.
La vis creuse adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
La capacité de charge statique maximale peut être relevée sur les vis creuses.
Sur demande :Autres dimensions.Accessoires :Vis creuse K2346.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2347 Embases pour pieds réglables en acier 122 kB
 Instructions de montage du pied réglable avec vis creuse 193 kB

Dessins

Embases pour pieds réglables en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
Couleur du corps de baseD

D1D2HCAOAcc.PrixCommander
K2347.1110013peintejaune RAL 10071001321,518 Sur demande
K2347.1112022peintejaune RAL 1007120223525 Sur demande
K2347.1115022peintejaune RAL 1007150223525 Sur demande
K2347.1210013phosphaténoir1001321,518 Sur demande
K2347.1212022phosphaténoir120223525 Sur demande
K2347.1215022phosphaténoir150223525 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33