Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression
K0426

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition :Laqué poudre noire.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0427.
Indication de dessin :
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0426 Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression 184 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0426.30801C801835  Sur demande

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0426.40801D802035  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33