Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0421.
Rotules assorties : voir K0422.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416_C Embase pour pied articulé, Forme C 124 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.30801Czinc80551830  Sur demande
K0416.31001Czinc100741835  Sur demande
K0416.31201Czinc120941835  Sur demande
K0416.30802Cacier inoxydable80551835  Sur demande
K0416.31002Cacier inoxydable100741840  Sur demande
K0416.31202Cacier inoxydable120941840  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33